![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/20101116_26792_1.jpg)
Abdeckpl.Bog.TVZB750 45gr
Weitspannkabelleiter THZ
Legrand
Abdeckpl.Bog.TVZB750 45gr
Best.-Nr. FBCV75045300GX
EAN.
5012774482093
Rabattgruppe : 85
646,55 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Angle | 45° |
---|---|
Change of direction | Horizontal |
Width | 832 mm |
Suitable for cable tray | No |
Suitable for wire mesh tray | No |
Suitable for cable ladder | Yes |
Type of fastening | Screw-on |
Hinging | No |
---|---|
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
Material quality | Other |
Surface protection | Hot-dip galvanized |
Colour | Other |