![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/20101116_26726_1.jpg)
Abdeckplatte. KL Tauchfeuerverzinkt B450 3m
Weitspannkabelleiter THZ
Legrand
Abdeckplatte. KL Tauchfeuerverzinkt B450 3m
Best.-Nr. CV450GX
EAN.
5012774106425
Rabattgruppe : 85
115,10 €
/
m
Verpackungseinheit
3 m
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Cover width | 532 mm |
---|---|
Material thickness | 1.2 mm |
Suitable for cable tray | No |
Suitable for wire mesh tray | No |
Suitable for cable ladder | Yes |
Length | 3000 mm |
Type of fastening | Screw-on |
Suitable for circuit integrity | No |
---|---|
Material | Steel |
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
Surface protection | Hot-dip galvanized |
Colour | Other |