![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/82/LG-8261160-WEB-R.jpg)
Abdeckplatte Kabelrinne 2M 600, Tauchfeuerverzinkt
Kabelrinnen
Legrand
Abdeckplatte Kabelrinne 2M 600, Tauchfeuerverzinkt
Best.-Nr. 8261160
EAN.
3414972354738
Rabattgruppe : 85
204,95 €
/
m
Verpackungseinheit
2 m
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Cover width | 600 mm |
---|---|
Material thickness | 1 mm |
Suitable for cable tray | No |
Suitable for wire mesh tray | No |
Suitable for cable ladder | Yes |
Length | 2000 mm |
Type of fastening | Cover clamp |
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
---|---|
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
Surface protection | Hot-dip galvanized |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Storage temperature | -20-120 °C |
Halogen free | Yes |
Dokumentation
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION