Direkt zum Inhalt
Logo print

Abdeckplatte Kabelrinne 2M 500, Tauchfeuerverzinkt

Kabelrinnen Legrand

Abdeckplatte Kabelrinne 2M 500, Tauchfeuerverzinkt

Best.-Nr. 8261150 EAN. 3414972354721
Rabattgruppe : 85
150,95 € / m Verpackungseinheit 2 m
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Cover width 500 mm
Material thickness 1 mm
Suitable for cable tray No
Suitable for wire mesh tray No
Suitable for cable ladder Yes
Length 2000 mm
Type of fastening Cover clamp
Suitable for circuit integrity No
Material Steel
Stainless steel, pickled No
Material quality Other
Surface protection Hot-dip galvanized
Operating / setting temperature -20-120 °C
Storage temperature -20-120 °C
Halogen free Yes