![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/20101116_26498_1.jpg)
Abdeckplatte. Abzw.Tauchfeuerverzinkt B750
Weitspannkabelleiter THZ
Legrand
Abdeckplatte. Abzw.Tauchfeuerverzinkt B750
Best.-Nr. BCV750300RGX
EAN.
5012774481607
Rabattgruppe : 85
491,55 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Width | 832 mm |
---|---|
Suitable for cable tray | No |
Suitable for cable ladder | Yes |
Type of fastening | Screw-on |
Material | Steel |
---|---|
Material quality | Other |
Surface protection | Hot-dip galvanized |
Colour | Other |