ABDECKPL. ABZW.V4A B750
Weitspannkabelleiter THZ
Legrand
ABDECKPL. ABZW.V4A B750
Best.-Nr. BCV750300RSX
EAN.
5012774481614
Rabattgruppe : 85
1.377,00 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Breite | 832 mm |
---|---|
Geeignet für Kabelrinne | Nein |
Geeignet für Kabelleiter | Ja |
Befestigungsart | aufschraubbar |
Werkstoff | rostfreier Stahl |
---|---|
Werkstoffgüte | sonstige |
Oberflächenschutz | sonstige |
Farbe | Edelstahl |