![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/20101116_26498_1.jpg)
ABDECKPL. ABZW.V4A B600
Weitspannkabelleiter THZ
Legrand
ABDECKPL. ABZW.V4A B600
Best.-Nr. BCV600300RSX
EAN.
5012774481591
Rabattgruppe : 85
1.148,00 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Width | 682 mm |
---|---|
Suitable for cable tray | No |
Suitable for cable ladder | Yes |
Type of fastening | Screw-on |
Material | Stainless steel |
---|---|
Material quality | Other |
Surface protection | Other |
Colour | Stainless steel |