41x41 Schwerhängestiel P41S400
Gitterrinne Zubehör
Legrand
41x41 Schwerhängestiel P41S400
Best.-Nr. CM595163
EAN.
3599075951630
Rabattgruppe : 61
89,05 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Länge | 400 mm |
---|---|
Profilbreite | 41 mm |
Profilhöhe | 41 mm |
Ausführung | C-Profil |
Tragfähigkeit | 1 kN |
Geeignet für Funktionserhalt | Nein |
---|---|
Werkstoff | Stahl |
Rostfreier Stahl, gebeizt | Nein |
Werkstoffgüte | sonstige |
Oberflächenschutz | feuerverzinkt |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION