![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/59/LCM-P41S_P_070808.jpg)
41x41 Schwerhängestiel P41S150
Gitterrinne Zubehör
Legrand
41x41 Schwerhängestiel P41S150
Best.-Nr. CM595133
EAN.
3599075951333
Rabattgruppe : 61
182,05 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Length | 1500 mm |
---|---|
Profile width | 41 mm |
Profile height | 41 mm |
Model | C-profile |
Load bearing capacity | 1 kN |
Suitable for circuit integrity | No |
---|---|
Material | Steel |
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
Surface protection | Hot-dip galvanized |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION