Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar
![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/59/LCM-R41S_P41S_P_070822.jpg)
41x41 Profil 2000 mm R41S2000
Gitterrinne Zubehör
Legrand
41x41 Profil 2000 mm R41S2000
Best.-Nr. CM595513
EAN.
3599075955133
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Länge | 2000 mm |
---|---|
Breite | 41 mm |
Höhe | 41 mm |
Schlitzbreite | 30 mm |
Materialstärke | 2.5 mm |
Profilform | U-Profil |
Ausführung | Einfachprofil |
Art der Lochung | Rücken gelocht |
Lochbreite | 13 mm |
Mit Zahnung | Nein |
Abbrechbar | Nein |
---|---|
Tragfähigkeit | 0 kN |
Geeignet für Funktionserhalt | Nein |
Werkstoff | Stahl |
Werkstoffgüte | sonstige |
Oberflächenschutz | feuerverzinkt |
Einsatztemperatur | -20-120 °C |
Lagertemperatur | -20-120 °C |
Halogenfrei | Ja |