![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/59/LCM-C41S_P_070803_horizontal.jpg)
41x41 Konsole C41S300 GC
Gitterrinne Zubehör
Legrand
41x41 Konsole C41S300 GC
Best.-Nr. CM595033
EAN.
3599075950336
Rabattgruppe : 61
51,00 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Länge | 300 mm |
---|---|
Breite | 45 mm |
Höhe | 130 mm |
Geeignet für Kabeltragsystembreite | 100-300 mm |
Ausführung | Wandausleger |
Winkel | 90-90 ° |
Max. sichere Arbeitslast nach IEC 61537 | 3400 N |
Geeignet für Funktionserhalt | Nein |
---|---|
Werkstoff | Stahl |
Werkstoffgüte | sonstige |
Oberflächenschutz | feuerverzinkt |
Einsatztemperatur | -20-120 °C |
Lagertemperatur | -20-120 °C |
Halogenfrei | Ja |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION