41x41 Konsole C41S150 V4A
Gitterrinne Zubehör VA
Legrand
41x41 Konsole C41S150 V4A
Best.-Nr. CM595014
EAN.
3599075950145
Rabattgruppe : 61
240,60 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Length | 150 mm |
---|---|
Width | 45 mm |
Height | 130 mm |
Suitable for cable management system width | 100-150 mm |
Model | Wall bracket |
Angle | 90-90 ° |
Safe working load according to IEC 61537 | 5000 N |
Suitable for circuit integrity | No |
---|---|
Material | Stainless steel |
Material quality | Other |
Surface protection | Other |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Storage temperature | -20-120 °C |
Halogen free | Yes |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION