41x41 Doppelschwerlasthängestiel P41D2000 GC
Gitterrinne Zubehör
Legrand
41x41 Doppelschwerlasthängestiel P41D2000 GC
Best.-Nr. CM596143
EAN.
3599075961431
Rabattgruppe : 61
661,70 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Länge | 2000 mm |
---|---|
Profilbreite | 41 mm |
Profilhöhe | 82 mm |
Ausführung | C-Profil doppelseitig |
Tragfähigkeit | 1.5 kN |
Geeignet für Funktionserhalt | Nein |
---|---|
Werkstoff | Stahl |
Rostfreier Stahl, gebeizt | Nein |
Werkstoffgüte | sonstige |
Oberflächenschutz | feuerverzinkt |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION