![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/59/LCM-P41D_P_070809.jpg)
41x41 Doppelschwerlasthängestiel P41D1500 GC
Gitterrinne Zubehör
Legrand
41x41 Doppelschwerlasthängestiel P41D1500 GC
Best.-Nr. CM596133
EAN.
3599075961332
Rabattgruppe : 61
400,40 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Länge | 1500 mm |
---|---|
Profilbreite | 41 mm |
Profilhöhe | 82 mm |
Ausführung | C-Profil doppelseitig |
Tragfähigkeit | 1.5 kN |
Geeignet für Funktionserhalt | Nein |
---|---|
Werkstoff | Stahl |
Rostfreier Stahl, gebeizt | Nein |
Werkstoffgüte | sonstige |
Oberflächenschutz | feuerverzinkt |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION