![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/59/LCM-P41D_P_070809.jpg)
41x41 Doppelschwerlasthängestiel P41D1000 GC
Gitterrinne Zubehör
Legrand
41x41 Doppelschwerlasthängestiel P41D1000 GC
Best.-Nr. CM596123
EAN.
3599075961233
Rabattgruppe : 61
377,30 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Length | 1000 mm |
---|---|
Profile width | 41 mm |
Profile height | 82 mm |
Model | C-profile double-sided |
Load bearing capacity | 1.5 kN |
Suitable for circuit integrity | No |
---|---|
Material | Steel |
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
Surface protection | Hot-dip galvanized |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION