41x41 Doppelkopfplatte PFN41D
Gitterrinne Zubehör VA
Legrand
41x41 Doppelkopfplatte PFN41D
Best.-Nr. CM596224
EAN.
3599075962247
Rabattgruppe : 61
444,20 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Suitable for | U-profile |
---|---|
Suitable for ceiling mounting | Yes |
Suitable for bracket mounting | No |
Model | Screw head plate |
Material | Stainless steel |
---|---|
Material quality | Stainless steel 316 (1.4401) |
Surface protection | Pickled and passivated |
Colour | Stainless steel |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION