![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/59/LCM-PF41D_R41D_P_070809.jpg)
41x41 Doppelkopfplatte
Gitterrinne Zubehör
Legrand
41x41 Doppelkopfplatte
Best.-Nr. CM596203
EAN.
3599075962032
Rabattgruppe : 61
140,95 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Suitable for | U-profile |
---|---|
Suitable for ceiling mounting | Yes |
Suitable for bracket mounting | Yes |
Model | Screw head plate |
Material | Steel |
---|---|
Material quality | Other |
Surface protection | Hot-dip galvanized |
Colour | Zinc |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION