41x41 Doppelkonsole C41D300 GC
Gitterrinne Zubehör
Legrand
41x41 Doppelkonsole C41D300 GC
Best.-Nr. CM596033
EAN.
3599075960335
Rabattgruppe : 61
111,60 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Länge | 300 mm |
---|---|
Breite | 45 mm |
Höhe | 180 mm |
Geeignet für Kabeltragsystembreite | 100-300 mm |
Ausführung | Wandausleger |
Winkel | 90-90 ° |
Max. sichere Arbeitslast nach IEC 61537 | 5200 N |
Geeignet für Funktionserhalt | Nein |
---|---|
Werkstoff | Stahl |
Werkstoffgüte | sonstige |
Oberflächenschutz | feuerverzinkt |
Einsatztemperatur | -20-120 °C |
Lagertemperatur | -20-120 °C |
Halogenfrei | Ja |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION