4 Loch-Verbinder ECLI 41/41 V4A
Gitterrinne Zubehör VA
Legrand
4 Loch-Verbinder ECLI 41/41 V4A
Best.-Nr. CM595214
EAN.
3599075952149
Rabattgruppe : 61
250,90 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Material | Stainless steel |
---|---|
Stainless steel, pickled | Yes |
Material quality | Other |
Surface protection | Other |
---|---|
Colour | Stainless steel |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION