2-moduliger Aufputzkasten, 1-reihig, Farbe: Allstreet
Video Anlage 2-Draht
Bticino
2-moduliger Aufputzkasten, 1-reihig, Farbe: Allstreet
Best.-Nr. 350623
EAN.
8005543461341
Rabattgruppe : 51
208,30 €
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
Zusammenstellung | sonstige |
---|---|
Anzahl der Einheiten | 2 |
Montagerichtung | vertikal |
Werkstoff | Metall |
Werkstoffgüte | Aluminium |
Halogenfrei | Nein |
Oberflächenschutz | anodisiert/eloxiert |
Ausführung der Oberfläche | Matt |
Farbe | Aluminium |
RAL-Nummer (ähnlich) | 9006 |
---|---|
Transparent | Nein |
Mit Abdeckrahmen | Nein |
Mit Kanaleinführung | Ja |
Mit Kabeleinführung | Ja |
Mit Verschraubungseinführung | Ja |
Schlagfest | Ja |
Schutzart (IP) | IP54 |