2 Loch-Winkel EQ2T V4A
Gitterrinne Zubehör VA
Legrand
2 Loch-Winkel EQ2T V4A
Best.-Nr. CM595244
EAN.
3599075952446
Rabattgruppe : 61
92,65 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Geeignet für | C-Profil |
---|---|
Ausführung | Befestigungswinkel |
Mit Schraubzubehör | Nein |
Werkstoff | rostfreier Stahl |
---|---|
Werkstoffgüte | sonstige |
Oberflächenschutz | sonstige |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION