Türsprechanlagen

Türsprechanlagen

Türsprechanlagen von Legrand: Stilvoll, flexibel und komfortabel installierbar

Legrand bietet Ihren Kunden durchdachte (Video-)Türsprechanlagen, flexibel und jederzeit erweiterbar. 
Von der Innenstelle, welche die die Zutrittskontrolle via Smartphone ermöglicht, 
bis hin zu zusätzlichen Außenkameras, die z. B. schlecht einsehbare Garten-Areale, Tiefgaragen oder Carports überwachen. Unsere Produkte sind für Büros, Ein- und Mehrfamilienhäuser sowie komplexe Wohnhäuser konzipiert.

Das Gute: Jede unserer Lösung lässt sich individuell und mit minimalem Aufwand aufrüsten, um dem Bedürfnis nach Sicherheit jetzt und in Zukunft gerecht zu werden.

Türsprechanlage Bticino

Welche Türsprechanlage ist die richtige?

Ob Wohnung oder Mehrfamilienhaus: Sich in den eigenen vier Wänden sicher zu fühlen, ist das Ziel beim Einbau einer Gegensprechanlage. Doch wer seinen Kunden ein langfristig optimales Produkt bieten möchte, sollte auch Veränderungen der Wohnsituation und des persönlichen Bedarfs einplanen. Alle unsere Modelle basieren auf der polaritätsfreien 2 Draht Technologie, sind untereinander kombinier- und erweiterbar, um Ihnen hohe Flexibilität und einfache Installation zu gewährleisten.

Innenstellen

Innenstellen

Was einst liebevoll Haustelefon genannt wurde, hat sich zur Smartware inkl. Steuerung per App gemausert. Doch wie viel Funktion diese Technik bietet bzw. ihrem Nutzer abnehmen soll, entscheidet letztendlich Ihr Kunde.
Legrand hat für jeden Anwender die passende Sprechanlage – von Standardlösungen bis zu umfassenden Premiumprodukten. Per Klick auf den Produktnamen gelangen Sie direkt zu Ihrem Favoriten.

Modell Ausstattung Für wen geeignet?
Classe 100 Audiosprechanlage im Haus/in der Wohnung mit oder ohne Handhörer
  • Personen im fortgeschrittenen Alter, die eine simple Lösung favorisieren, weil das Erlernen neuer Funktionen schwerfällt
  • Vermieter, die sich eine günstige Türsprechanlage wünschen
  Video-Station mit Freisprech-Funktion
  • Personen mit erhöhtem Sicherheitsbedürfnis, die ihren Besuch vor dem Einlass erkennen möchten
  Video-Station mit Freisprech-Funktion und Zusatztasten
  • Personen mit erhöhtem Sicherheitsbedürfnis und dem Wunsch nach zusätzlichen Funktionen
  Video-Station mit Smartphone-Anbindung
  • Personen, die allein leben und berufstätig sind 
Classe 300EOS with Netatmo Video-Hausstation mit Touchscreen, integriertem Sprachassistenten und Smartphone-/Smarthome-Anbindung
  • Personen mit erhöhtem Sicherheitsbedürfnis und dem Wunsch nach umfassendem Komfort
  • Besitzer von Ferienobjekten

Für weitere Ausstattung-Details sowie Hinweise zur Aufputz- und Unterputz-Montage in der Wohnung steht unsere Programmübersicht für Hausstationen zum Download bereit.

Türstationen

Türstationen

Eine Türklingel wird zur Rarität. Mit unseren Gegensprechanlagen mit Video empfangen Ihre Kunden Postboten, Freunde und Familie sicher, ohne abschreckend zu wirken. Im Gegenteil: Die Besucher blicken auf ein stilvolles Bedienfeld aus hochwertigem, äußerst widerstandsfähigem Material. Die Kamera ist formschön in die Türsprechstelle integriert. Wahlweise per Fingerabdruck-Scanner, Transponderleser oder Zahlencode lässt sich die Tür öffnen.

Türstation (Außenstelle)
SFERA
(auch als Sprechanlagen-Set erhältlich)
Für alle Gebäudetypen: robuste und edel wirkende Frontplatte, flexibel erweiterbar, in verschiedenen Farbausführungen verfügbar
LINEA 3000
(auch als Sprechanlagen-Set erhältlich)
Speziell für Ein- und Zweifamilienhäuser elegantes Design aus Zinkdruckguss
LINEA 300 Für große Wohneinheiten: Video-Türstation im funktionalen, langlebigen Design aus Edelstahl, bis zu 32 Ruftasten ausrüstbar, maximale Widerstandsfähigkeit, wahlweise mit Grafikdisplay

Sprechanlagen-Sets
 

Sprechanlagen-sets

Für preisbewusste Kunden: Unsere Bestseller-Türstationen LINEA 3000 für Ein- und Zweifamilienhäuser sowie die modulare Türstation SFERA sind auch als komplettes Set erhältlich. Im Kit sind Innenstelle und Türstation sowie die Spannungsversorgung enthalten. Erweiterbar bis zu 5 Innenstellen pro Ruftaste und mehreren Türstationen. Ebenso können Sie externe Kameras hinzufügen.

Hier können Sie unsere Sprechanlagen-Programmübersicht herunterladen.

Türsprechanlage mit Kamera erweitern

Externe Kamera

Weil ungebetene Gäste selten klingeln: Unsere Türsprechanlagen können Sie individuell mit externen Kameras erweitern, um z. B. entlegene Winkel des Gartens, ein Nebengebäude oder Kellerräume zu überwachen. Wir bieten Geräte, die für den Innen- oder Außeneinsatz geeignet sind. Im Außenbereich liefern wetterfeste Rohr- oder Kugelkameras auch bei Nachtsicht kontrastreiche Bilder.

Informieren Sie sich in unserem E-Katalog über Ausstattungsmerkmale und Zubehör.

Smarte Türsprechanlage
 

Smarte Türsprechanlage

Die fortschrittliche Lösung: Türstation und Video-Innenstelle sind über WLAN verbunden und per App steuerbar. Möglich ist dies mit unserer Innenstelle Classe 300EOS with Netatmo. Ein smartes und sicheres Zuhause der modernsten Generation:

  • Jederzeit und überall auf alle Funktionen der Videotürsprechanlage zugreifen (z. B. Videobild, Gegensprechen, Türöffner)
  • Integrierter Alexa-Sprachassistent
  • Hausautomation: Lichtsteuerung, Beschattung, Heizungsregelung etc.
  • Sicherheitsfunktionen: externe Kameras, Fensterkontakte, Kohlenmonoxid- und Rauchmelder

Komfortable Montage dank 2-Draht-Technik

Sie werden es kennen: Viele Kunden befürchten einen hohen und kostenintensiven Installationsaufwand, den die Anschaffung einer Türsprechanlage mit sich bringt. Wir zeigen, dass es anders geht, und setzen bei allen Produkten auf die polaritätsfreie 2-Draht-Technik. So profitieren nicht nur Ihre Neubau-, sondern auch Ihre Renovierungs-Projekte von einer sicheren und ästhetisch wirkenden Türsprechanlage.

Fragen, die uns in diesem Zusammenhang häufig erreichen, möchten wir Ihnen kurz erläutern.

Was bedeutet 2-Draht-Technik?

Der Name dieser Technik leitet sich von der Anzahl der Adern ab, die zu jeder Komponente der Sprechanlage, zur Außenstelle, zu den Innenstellen und zur Spannungsversorgung, führen.

Letztgenannte stellt auch die Stromversorgung sicher, wenn die Anlage um zusätzliche Außen- oder Innenstellen erweitert wird.

Welche Kabel sind für eine 2-Draht Türsprechanlage geeignet?

Um zwischen Türstation und Video-Innenstelle eine sichere und störungsfreie Verbindung herzustellen, sollte das Kabel mindestens einen Querschnitt von 0,6 mm² oder 0,8 mm² haben. Stichwort Sicherheit: Wird die Türsprechanlage, mittels LAN oder WLAN, an ein Netzwerk angeschlossen, so weisen Sie Ihren Kunden bitte auf den Schutz sensibler Daten durch ein sicheres Passwort hin.

Welche Montagehöhe für eine Video Türsprechanlage wählen?

Um alle Personen – groß wie klein – gleichermaßen von der Video-Kamera erfassen zu können, ist eine Montagehöhe von 165 cm (Türstation Oberkante) optimal. Soll der Eingang barrierefrei und somit auch für Personen im Rollstuhl ausgeführt werden, ist eine 2. Türstation in niedrigerer Höhe empfehlenswert.

Wenn anstatt einer Türstations-Kamera eine externe Kamera zum Einsatz kommt, kann die Außenstelle problemlos niedriger montiert werden.

Mehr wissen? Praxiswissen!

Wir führen regelmäßig Schulungen für Elektro-Meister und -Gesellen durch. Zum Thema „2-Draht Systeme für Türsprechanlagen“ können Sie sich direkt zum Workshop in Ihrer Nähe anmelden.

Tuersprechanlage Konfigurator

BTICINO SPRECHANLAGENKONFIGURATOR

Sie planen eine neue Sprechanlage? Der Sprechanlagen-Konfigurator unterstützt Sie auf einfache Art und Weise bei der Auswahl von Produkten und Funktionen und passt sich Ihren Bedürfnissen an.

So entwerfen Sie für Ihre Kunden innerhalb von Minuten eine individuelle Sprechanlage - exakt nach Kundenwunsch. Gleichzeitig liefert er Ihnen alle wichtigen Details - von der Sprechanlagen-Darstellung, über die Kosten bis hin zu Stücklisten und Schaltplänen.