Die Kunststofflösungen IP 68, IP 66 und IP 55 gewährleisten bei der Kabeldurchführung die Abdichtung am Schaltschrank und an Abzweigdosen.
Sie garantieren die Dichtheit am Ausgang der Kabeldurchführung. Die Kabelverschraubungen mit Schutzart IP 55 oder IP 68 bestehen aus Kunststoff und sind mit flexiblen Lamellen ausgestattet, die das Kabel beim Festziehen des Rings perfekt in Position halten. Die Flexibilität dieser Lamellen ermöglicht eine große Variation der Kabeldurchmesser.
Kunststoff-Kabelverschraubungen IP 68 und IP 55
Alle Polyamid-Kabelverschraubungen sind beständig gegenüber Glühdrahtprüfungen (960 °C). Sie behalten alle ihre technischen Eigenschaften im Temperaturbereich von -20 °C bis +80 °C.
Kabelverschraubungen IP 68
Für industrielle Umgebungen, Farbe Grau RAL 7001. Metrische Kabelverschraubungen ISO, Dichtring ist mechanisch vibrationsfrei geklemmt. Diese Verschraubungen haben einen blockierenden Teil, der aus flexiblen Lamellen besteht, die einen starken Druck auf das Kabel ausüben und dem Produkt eine optimale Zugfestigkeit verleihen.
Versionen:
- ISO (metrische Verschraubungen)
- Nenngrößen von M 12 bis M 63
Die Metall-Kabelverschraubungen IP68
Mechanische Klemmung mit Neopren-Dichtring für Schutzart IP 68, Sperrteil aus flexiblen Lamellen, die einen starken Druck auf das Kabel ausüben und dem Produkt eine optimale Zugfestigkeit verleihen. Lieferung mit montierter Oberflächendichtung. In Übereinstimmung mit der Norm EN 50262.
Sie behalten alle ihre technischen Eigenschaften für Temperaturen zwischen -20 °C bis +80 °C. Sie sind verfügbar in: ISO oder PG.