Als Ergebnis unserer langjährigen Erfahrung im Bereich Elektroinstallation bieten wir eine Vielfalt von Produkten für die Unterputzinstallation von Schalt- und Steckgeräten in unseren Portfolio an. Dabei handelt es sich um Unterputzinstallationsdosen, Hohlwandinstallationsdosen sowie Befestigungselemente für das Kabelmanagement. Legrand entwickelt innovative und nachhaltige Produkte, um die Energiekosten zu senken und die Effizienz bei der Installation zu steigern.
Das Legrand Sortiment hält Lösungen für jede Art von Wand bereit.
- GMD70 und GMD70F Schalter- oder Abzweigdose
- Montagelasche für GMD70 und GMD70F
- Gerätedose 2-fach und 3-fach
- Kastendose 75 mm bis 200 mm
- Hohlwandkombinations-
dose HKD 74 - Winddichte Hohlwanddosen
- Schallschutz Hohlwanddosen
- Brandschutz Hohlwanddosen
- Systemdosen für Wärmedämmverbundsystem
GMD70 und GMD70F Mauerdosen
Unser jahrzehntelanges Know-how in der Entwicklung und Produktion von innovativen Produkten für die Elektroinstallation hat die GMD70 und GMD70F Mauerdose hervorgebracht. Diese zwei Mauerdosen zeichnen sich durch ihre Adaptierbarkeit auf zwei Montagesysteme sowie ihre Flexibilität bei Mehrfachkombinationen aus.
Vorteile:
- Aufrüstbar auf eine gipslose Montage durch die Montagelasche
- Als Schalter- oder Abzweigdose verwendbar und spart Abzweigkasten
- Mehr Platz zum Klemmen hinter dem Schalter- oder Steckdoseneinsatz
- Senkrecht und waagerecht kombinierbar.
- 8 seitliche Einführungen, 2 davon für Schlauche mit Nennweite 25 mm
Keine Hürde bei der Montage: Montagelasche für GMD70 und GMD70F
Schnell, sicher und sauber ist die gipslose Alternative für Mauerdosen. Die Installationsdosen werden ganz einfach an den Montagelaschen mit Kraftkleber oder Schrauben am Mauerwerk befestigt. Anschließend wird der Hohlraum mit Montageschaum aufgefüllt – fertig.
Vorteile:
- Als optionale Lösung für die Mauerdosen GMD70 und GMD70F
- Keine separate Lagerhaltung spezieller Dosen mehr erforderlich
- Kein Gips für die Montage notwendig
- Hohe Arbeitszeiteinsparung durch smarte Installation
Neuer Signaldeckel
Diese Vorteile überzeugen:
- Schützt die Dose vor Verschmutzung.
- Erleichtert das Auffinden der Mauerdose nach erfolgten Verputzarbeiten
- Die Signalborsten wurden so konzipiert, dass sie beim Glätten des Putzes nicht stören.
- Keine Behinderung der Verputzarbeiten bei wandbündig versetzten Dosen durch einfaches Hineindrücken des Deckels.
- Empfohlene Vorgangsweise zum Öffnen der Dose: Putzschicht mittels 68 mm Lochkreisbohrer vorsichtig ausbohren (Zentrierloch ermöglicht präzises Arbeiten)
- Nachhaltigkeit: Der Signaldeckel ist wiederverwendbar, somit nachhaltig einzusetzen.
Hohlwandkombidose HKD 74: Legrand hat das Produkt zu Ende gedacht
Die Herausforderungen beim Einbau herkömmlicher Hohlwanddosen sind bekannt: Sowohl in der Breite als auch in der Tiefe fehlt oft Platz bei der Montage von Einsätzen. Darüber hinaus ist ein exaktes Einhalten der Lochmittenabstände bei Mehrfachkombinationen (3-, 4-, und 5-fach) schwierig. Diese Hohlwandkombidose beseitig die wichtigsten Montage-Hürden und erleichtert dadurch die Montage, spart Zeit, Geld und Nerven – insbesondere bei Mehrfachkombinationen.
Vorteile:
- Einzelne Dosen lassen sich zu beliebigen Mehrfachkombinationen zusammenstecken
- Montagetests ergaben eine Zeitersparnis von bis zu 50 %
- Plus an Bewegungsfreiheit, um Kabel und Schläuche aus der Zwischenwand zu holen
- Vergrößerte Verdrahtungsraum bietet mehr Platz für Kabel oder Klemmpunkt
Winddichte Hohlwanddosen
Ideal bei Wind – kein störendes Pfeifen oder Unbehaglichkeit durch Zugluft
Die winddichten Hohlwanddosen von Legrand steigern das persönliche Wohlbefinden und die Energieeffizienz des Gebäudes erheblich.
Vorteile:
- Nachhaltige Erhöhung der Energieeffizienz
- Vermeidung von Zugluft
- Leichte Montage
- Halogenfreie Varianten erhältlich
Schallschutz Hohlwanddosen
Flüsterleise – kein versteckter Lärm dank Legrand Schallschutzdosen
Lärm kann die Wohnqualität extrem beeinträchtigen, externe Lärmquellen lassen sich zumeist aber nicht abstellen. Daher spielt Schallschutz heute eine immer wichtigere Rolle. Der Einbau regulärer Montagedosen in Schallschutzwände schwächt den Lärmschutz immens.
Vorteile:
- Die schalldämmende Funktion der Wand bleibt vollständig erhalten
- Nachträgliche Installation möglich
- Einbau bis 5-fach-Kombination realisierbar
- Dazu auch winddicht
- Ideal geeignet für Renovierungen und Sanierungen im Wohnungsbau
Brandschutz Hohlwanddosen
Die Extraportion Sicherheit - Legrand Brandschutz-Hohlwand-Gerätedose
Sie kombiniert die wichtigsten Bereiche des modernen Bauwesens: Brandschutz, Schallschutz sowie Winddichtheit. Durch diese Brandschutzdose wird nicht nur die Sicherheit erhöht, sondern auch die Energieeffizienz und die Wohnqualität gesteigert.
Vorteile:
- Feuerwiderstandsklasse EI120
- Bei Feuerwiderstandsklasse EI30 bis EI60 auch ohne Dämmwolle einsetzbar
- Gegenüberliegender Einbau möglich
- Direkter Schutz bei der Rauchentstehung
- Schallschutzfunktion der Wand bleibt erhalten
- Garantiert winddicht
- Nachträgliche Installation möglich
Systemdosen für Wärmedämmverbundsystem
TIE-Systemelemente sind die ideale Lösung für alle Elektroinstallationen an thermisch isolierten Gebäudefassaden wie z. B. Schalter und Steckdosen, Leuchten, Bewegungsmelder, Temperaturfühler, Windmesser, Kameras, Alarmanlagen, Lautsprecher, Satellitenspiegel und Leuchtreklamen. Darüber hinaus zeichnen sich TIE-Systemelemente durch eine großzügige Montagefläche und hohe Stabilität für unterschiedlichste elektrotechnische Anwendungen aus.
Vorteile:
- Einfache und effiziente Montage der Elemente
- Schnelles und unkompliziertes Anbringen der Dämmplatten rund um die rechteckigen TIE-Systemelemente in der Kompaktfassade
- Bauform der TIE-Systemelemente ermöglicht eine problemlose Integration in das Wärmedämmverbundsystem (WDVS)