Legrand bietet eine große Auswahl an Aufputz-Abzweigdosen in der Schutzart IP55 in unterschiedlichen Größen und mit praktischem Design, die die Montage- und Verdrahtungsarbeiten einfacher und schneller machen:
- Werkzeuglose Leitungseinführung mit vormontierten Membranen
- Fester Deckel mit Sicherheitsband
- Deckelbeschriftung innen und außen möglich
Abzweigdose Plexo™ mit Membraneinführung
Abzweigdose mit Stufen – oder Membran-Leitungseinführung
- Schutzart IP 55 – IK 07
- selbstverlöschend 650/750 °C
- lichtgrau RAL 7035 oder reinweiß RAL 9010
- Temperaturbeständigkeit –25 °C bis +40 °C
- Leitungseinführungen austauschbar
- werkzeugloses Einführen von Rohren oder Leitungen bis Ø 16 mm mittels Membrantechnik
- fester Deckel durch Sicherungsverbindung zur Dose (außer 310 x 240 und 360 x 270 mm)
- Beschriftungsfeld auf der Innen- und Außenseite des Deckels
- ab 130 x 130 mm integrierte Steckfelder für Klemmenleisten
- Schutzklasse II wird erreicht mit Schutzabdeckung (im Lieferumfang) für Befestigungsschrauben
Versionen mit Membraneinführungen:
- Rund, ø 60 x 40 mm und ø 70 x 45 mm
- Quadratisch, von 65 x 65 x 40 mm bis 130 x 130 x 74 mm (HxBxT)
- Rechteckig, von 80 x 43 x 34 mm bis 360 x 270 x 124 mm (HxBxT)
Versionen mit Vorprägung für metrische Leitungseinführungen:
- Quadratisch, von 80 x 80 x 45 mm bis 130 x 130 x 74 mm (HxBxT)
- Rechteckig, von 155 x 110 x 74 mm bis 360 x 270 x 124 mm (HxBxT)
Abzweigdose mit Stufen – oder Membran-Leitungseinführung zur Kennzeichnung von Sicherheitsbeleuchtungsstromkreisen gemäß DIN VDE 0108
- Schutzart IP 55 – IK 07
- selbstverlöschend 950 °C
- rot RAL 3000 / grau RAL 7037
- Temperaturbeständigkeit –25 °C bis +40 °C
- Leitungseinführungen austauschbar
- werkzeugloses Einführen von Rohren oder Leitungen bis Ø 16 mm mittels Membrantechnik
- fester Deckel durch Sicherungsverbindung zur Dose (außer 310 x 240 und 360 x 270 mm)
- Beschriftungsfeld auf der Innen- und Außenseite des Deckels
- ab 130 x 130 mm integrierte Steckfelder für Klemmenleisten
- Schutzklasse II wird erreicht mit Schutzabdeckung (im Lieferumfang) für Befestigungsschrauben
Versionen mit Membraneinführungen:
- Quadratisch, von 80 x 80 x 45 und 105 x 105 x 55 mm (HxBxT)
- Rechteckig, 155 x 110 x 74 mm (HxBxT)
Versionen mit Vorprägung für metrische Leitungseinführungen:
- Quadratisch, von 80 x 80 x 45 und 105 x 105 x 55 mm (HxBxT)
- Rechteckig, 155 x 110 x 74 mm (HxBxT)