Kombiableiter Typ 1+2, 3+1 Schaltung,FM, 230/400 VAC, Iimp 25 kA, (Uc)350 VAC
exkl. MwSt.
TX3 Fehlerstromschutzschalter 100A, 4-polig, 30mA, Typ A, 400VAC, 4TE
exkl. MwSt.
DX3 Fehlerstromschutzschalter 63A, 4-polig, 30mA, Typ B, 230VAC, N-links, 4TE
exkl. MwSt.
TX3 Fehlerstromschutzschalter 80A, 4-polig, 300mA, Typ A-S, 400VAC, 4TE
exkl. MwSt.
DX3 Fehlerstromschutzschalter 63A, 4-polig, 300mA, Typ B, 230VAC, N-links, 4TE
exkl. MwSt.
DX3 Fehlerstromschutzschalter 63A, 2-polig, 30mA, Typ B, 230VAC, N-links, 4TE
exkl. MwSt.
TX3 Fehlerstromschutzschalter 100A, 4-polig, 100mA, Typ A, 400VAC, 4TE
exkl. MwSt.
TX3 Fehlerstromschutzschalter 80A, 4-polig, 30mA, Typ F-G, 400VAC, 4TE
exkl. MwSt.
Kombiableiter Typ 1+2, 3+0 Schaltung,FM, 230/400 VAC, Iimp 25 kA, (Uc)350 VAC
exkl. MwSt.
DX3 Fehlerstromschutzschalter 63A, 2-polig, 300mA, Typ B, 230VAC, N-links, 4TE
exkl. MwSt.
TX3 Fehlerstromschutzschalter 80A, 4-polig, 500mA, Typ A-S, 400VAC, 4TE
exkl. MwSt.
DX3 Fehlerstromschutzschalter 40A, 4-polig, 30mA, Typ B, 230VAC, N-links, 4TE
exkl. MwSt.
TX3 Fehlerstromschutzschalter 80A, 4-polig, 30mA, Typ A, 400VAC, 4TE
exkl. MwSt.
DX3 Fehlerstromschutzschalter 40A, 4-polig, 300mA, Typ B, 230VAC, N-links, 4TE
exkl. MwSt.
TX3 Fehlerstromschutzschalter 100A, 4-polig, 500mA, Typ A, 400VAC, 4TE
exkl. MwSt.
TX3 Fehlerstromschutzschalter 100A, 4-polig, 300mA, Typ A, 400VAC, 4TE
exkl. MwSt.
DX3 Fehlerstromschutzschalter 40A, 2-polig, 30mA, Typ B, 230VAC, N-links, 4TE
exkl. MwSt.
TX3 Fehlerstromschutzschalter 80A, 4-polig, 100mA, Typ A, 400VAC, 4TE
exkl. MwSt.
TX3 Fehlerstromschutzschalter 80A, 2-polig, 30mA, Typ F-G, 230VAC, 2TE
exkl. MwSt.
Kombiableiter Typ 1+2, 1+1 Schaltung,FM, 230/400 VAC, Iimp 25 kA, (Uc)350 VAC
exkl. MwSt.
TX3 Fehlerstromschutzschalter 80A, 4-polig, 500mA, Typ A, 400VAC, 4TE
exkl. MwSt.
Wiedereinschalter DX3, 24-48VAC/DC, 1 TE, Anbau links vom Hauptgerät
exkl. MwSt.
DX3 Fehlerstromschutzschalter 40A, 2-polig, 300mA, Typ B, 230VAC, N-links, 4TE
exkl. MwSt.
TX3 Fehlerstromschutzschalter 80A, 4-polig, 300mA, Typ A, 400VAC, 4TE
exkl. MwSt.