Plexo New Feuchtraum-Unterputz Kabelauslass mit Zugentlastung, IP 55, in der Farbe: Grau
Plexo New
Legrand
Plexo New Feuchtraum-Unterputz Kabelauslass mit Zugentlastung, IP 55, in der Farbe: Grau
Best.-Nr. 069848L
EAN.
3414971883765
Rabattgruppe : 20
38,10 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Mounting method | Flush-mounted |
---|---|
Clamps | None |
Connection system | Without clamp |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Colour | Grey |
RAL-number (similar) | 7046 |
Suitable for degree of protection (IP) | IP55 |
Device width | 85 mm |
---|---|
Device height | 85 mm |
Device depth | 61 mm |
Built-in depth | 24 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK08 |
Operating / setting temperature | -10-40 °C |
Storage temperature | -25-60 °C |
Antimicrobial treatment | No |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
2 Dokumente
AutoCAD 3D
BIM-Datei
2 Dokumente
Konformitätserklärung
NF-NF012_4184
(0.5 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_718017
(0.32 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION