![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/060941-LEGRAND-1000.jpg)
Leuchtstoffröhre 8 W (Fassung G5)
Sicherheitsleuchten
Legrand
Leuchtstoffröhre 8 W (Fassung G5)
Best.-Nr. 060941
EAN.
3245060609412
Rabattgruppe : 00
12,00 €
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
Lampenleistung | 8 W |
---|---|
Lichtstrom | 450 lm |
Sockel | G5 |
Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
Farbtemperatur | 4000 K |
Lampenform | Stab |
Lampenlichtausbeute | 56 lm/W |
Lichtfarbe | 4000 |
Lichtfarbe nach EN 12464-1 | neutralweiß 3300 bis 5300 K |
Rohrdurchmesser | 16 mm |
Länge | 302 mm |
Ringdurchmesser | 16 mm |
Interner Reflektor | Nein |
Ausstrahlungswinkel | 360 ° |
---|---|
Farbe | sonstige |
Anwendung | allgemein |
Splitterschutz | Nein |
Zündstreifen | Nein |
Schnellstart | Ja |
Starterloser Betrieb | Ja |
Geeignet für Notlicht | Ja |
Doppelwandig | Nein |
Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen | Nein |
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden | 8 kWh |
Mittlere Nennlebensdauer | 5000 h |