Leitungseinführung, passend für alle Aufputz-Kleinverteiler 1 bis 8 Module
Verteilergehäuse und Zubehör
Legrand
Leitungseinführung, passend für alle Aufputz-Kleinverteiler 1 bis 8 Module
Best.-Nr. 001398
EAN.
3245060013981
Rabattgruppe : 44
2,25 €
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
Breite | 28.5 mm |
---|---|
Ausführung | geschlossen |
Mit Zugentlastung | Nein |
Dichtbereich | 4-20 mm |
Für Wandstärke | 2-2 mm |
Schutzart (IP) | IP55 |
Werkstoff | Gummi |
Halogenfrei | Ja |
---|---|
Farbe | weiß |
RAL-Nummer | 9003 |
Lagertemperatur | -25-55 °C |
Spanndurchmesser | 4-20 mm |
Rohrdurchmesser für wandmontiertes Produkt | 10-20 mm |